PRC 20/5-C2-BD-Y - Verteilerblock
1526197

Verteilerblock, Artikelfamilie: PRC 20, Bauform: Y-Verteiler, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: SIGNAL

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weniger Verdrahtungsaufwand auf der Baustelle durch Plug-and-Play
Weniger Verdrahtungsfehler durch 100 % Kontrolle in der Fertigung
Stecken und vergessen durch den Einsatz bewährter Materialien
Hand- oder Werkzeugverriegelung - Sie entscheiden vor Ort im Handumdrehen
Konzipiert für extreme Umgebungsbedingungen