VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 330887-TL3-1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20240312Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20240312Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 18 A |