VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 334664-TL3-1| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20240312| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | |||
cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20240312| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | |||