SAC-2P- 5,0-915/M12FSB
-
Bussystem-Kabel
1525490
Bussystem-Kabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR/PVC, blau, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Bussystem |
Sensorart | PROFIBUS |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS |
Signalart/Kategorie | PROFIBUS |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 2 (Buchse) | GN (A-Leitung) |
4 (Buchse) | RD (B-Leitung) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
PROFIBUS [915] | |
Leitungsgewicht | 74 kg/km |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFIBUS [915] |
Leiteraufbau | 1x2xAWG24/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,14 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,56 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | blau |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | rot, grün |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
Gesamtverseilung | 2 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 70 % |
Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km |
Betriebskapazität | 28 nF (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3600 V DC |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 40 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 3000000, Biegeradius: 60 mm, Beschleunigung: 4 m/s² |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 |
Ölbeständigkeit | beständig gegen Mineralöle und Fette |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1525490 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CKC |
GTIN | 4017918950156 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 394 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 390,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 4,461 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg