CAPAROC E1 12-24DC/12A
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
1524929
1-kanaliges elektronisches Geräteschutzschalter-Modul zum Schutz von Verbrauchern an 12 und 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss mit Strombegrenzung. Fester Nennstrom in Höhe von 12 A. Zur Installation auf DIN-Tragschiene über die CAPAROC Stromschienen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | LABS frei – nach Prüfspezifikation VW PV 3.10.7:2005-0 |
Beim Anschließen der Leiter ist darauf zu achten, dass die CAPAROC-Module durch Zugkräfte nicht auseinander gezogen werden. Es darf nicht zur Spaltbildung zwischen den Modulen kommen. |
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | CAPAROC |
Bauform | Aufsteckmodul |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Bemessungsspannung | 12 V DC |
24 V DC | |
Bemessungsstrom IN | 12 A DC (je Kanal) |
Bemessungsstrom (voreingestellt) | 12 A |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Rückspeisefestigkeit | max. 35 V DC |
Einschaltverzögerung | 50 ms (werksseitig je Kanal voreingestellt) |
anpassbar mit Einspeisemodulen CAPAROC PM IOL und CAPAROC PM PN | |
Erforderliche Vorsicherung | Nur erforderlich, wenn Imax der Versorgung > Kurzschlussschaltvermögen. Integriertes Fail-Safe-Element. |
Kurzschlussschaltvermögen | 300 A |
Spannungsfestigkeit | 35 V DC (Lastkreis) |
Aktive Strombegrenzung | typ. 1.7 x IN |
dynamisch 1.4...1.7 x IN bei schwachem Netzteil | |
Sicherung | elektronisch |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Ruhestrom I0 | typ. 11 mA (im Leerlauf bei 24 V) |
Verlustleistung | typ. 280 mW (im Leerlauf bei 24 V) |
< 1,2 W (im Nennbetrieb bei 24 V und 12 A) | |
Messtoleranz I | ± 10 % (typ.) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 10385656 h (bei 25 °C mit 21 % Last) |
4561418 h (bei 40 °C mit 34,25 % Last) | |
484686 h (bei 65 °C mit 100 % Last) | |
Spannungsfall | < 0,1 V (bei 12 A) |
Fail-Safe-Element | 30 A DC (2 x 15 A parallel pro Ausgangskanal) |
Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | 5 s (bei Überlast 1,1…1,5 x IN) |
typ. 110 ms (max. 250 ms für hohe Anlaufströmen) | |
typ. 7 ms (bei Kurzschluss > 1,5 x IN) | |
Unterspannungsabschaltung | ≤ 8,5 V DC (aktiv) |
≥ 9,2 V DC (inaktiv) | |
Überspannungsabschaltung | ≥ 31,5 V DC (aktiv) |
≤ 30,5 V DC (inaktiv) | |
Max. kapazitive Last | 75000 µF (Abhängig von der Stromeinstellung, der Systemspannung und dem verfügbaren Kurzschlussstrom) |
Abgesicherter Ausgang | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Kanal LED aus | aus (Kanal ausgeschaltet) |
Kanal LED gelb | leuchtet (Kanal eingeschaltet, Kanalauslastung > 80 %) |
blinkt doppelt (Installation überprüfen, keine Kommunikation zum Einspeisemodul) | |
Kanal LED grün | leuchtet (Kanal eingeschaltet) |
Kanal LED rot | leuchtet (Kanal ausgeschaltet, Über- oder Unterspannung aktiv) |
leuchtet temporär (Kanal ausgeschaltet, Abkühlphase 5 s, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt (Kanal ausgeschaltet, wiedereinschaltbereit, Überlast- oder Kurzschlussauslösung) | |
blinkt doppelt (Kanal ausgeschaltet, Überschreitung der System-Gesamtstromgrenze, Erkennung schwaches Netzteil) | |
Kanal LED rot-gelb | blinkt (Kanal ist überlastet und wird abgeschaltet) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 132,4 mm |
Tiefe | 111,3 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Material | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 65 °C (der Temperaturbereich des Einspeisemoduls sowie der maximale Strom in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur ist zu berücksichtigen) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Schock (Betrieb) | 30g (11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27) |
25g (6 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls nach IEC 60068-2-27, Dauerschock) | |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
Hinweis | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-6 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
Montageart | steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR… |
Artikelnummer | 1524929 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | L1 - Schutzschalter |
Produktschlüssel | CLA232 |
GTIN | 4063151991388 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 94,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88,6 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
CAPAROC PD 0V - Potenzialverteiler 1110987
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Stromschiene 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Stromschiene 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Stromschiene 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metallteil 1270955
Ihre Vorteile
Der personalisierbare Standard dank individueller Kombinationsmöglichkeiten des zukunftssicheren Baukastensystems
Besonders einfache Bedienung für jedermann durch werkzeuglosen Aufbau, unterbrechungsfreie Installation und transparenten Betriebszustand
Schützen und Versorgen besonders großer Verbraucher dank des erweiterten Nennstrombereichs bis 20 A
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg