EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Zulassungs-ID: E335024Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, Kabellänge: 10 m
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Allgemein | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Anschluss 1 | |
Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
Ausführung | M12 Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: D |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Anschluss 2 | |
Maßzeichnung |
Polbild M12-Stecker, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Stiftseite
|
Ausführung | M12 Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: D |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Schirmung | Advanced Shielding Technology |
Signalart/Kategorie | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Dichtung | FKM |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Leitungslänge | 10 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,1 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
Gesamtverseilung | Sternvierer |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
Ölbeständigkeit | OIL RES I nach UL 2256 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1524394 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJN |
GTIN | 4046356021470 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 649,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 661,4 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,653 kg CO2e |