MCS-156X127-C-D-1018
-
Gehäuserahmen
1524272
Gehäuserahmen, Designelement mit Beschriftungsfeld, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Welche Farben und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten gibt es?
Durch das Baukastensystem stellen Sie Ihre individuellen Gehäuse zusammen. Mehrere RAL-Farben sind verfügbar. Zudem lassen sich verschiedene Rahmenvarianten und zusätzliches Zubehör vielseitig kombinieren. Fragen Sie weitere kundenspezifische Individualisierungen gerne bei uns an.
Gibt es eine Möglichkeit, die Komponenten miteinander zu verbinden?
Über ein auch nachträglich montierbares Filmscharnier bleibt der Deckel am Gehäuse und die Hände sind frei.
Welche Farben gibt es und welche sind möglich?
Das Gehäuse und die Adapterplatte sind in der Farbe RAL7035 (lichtgrau) verfügbar. Die Rahmen stehen in den Farbvarianten RAL7035 (lichtgrau), RAL9005 (tiefschwarz), RAL5015 (himmelblau) und RAL1018 (zinkgelb) zur Auswahl. Kundenspezifische Farbvarianten können Sie anfragen.
Welche Applikationsmöglichkeiten gibt es?
Die Gehäuse eignen sich besonders für den Einsatz in der Gebäudetechnik oder Industrie. Doch auch andere Anwendungsgebiete sind durch das vielseitige und robuste Gehäuse denkbar.