MCS-S-PCB-2,5X8 - Schraubensatz
1524149

PCB-Schrauben zur Befestigung einer zweiten Leiterplatte in den MCS-Gehäusen, TORX 2,5x8

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Komfortable Bedienung bei Geräteinstallation und -wartung dank optionaler Scharniere am Gehäusedeckel
Flexible Montage durch Einsatz der optionalen Adapterplatte
Sicherer Betrieb mit passender Schutzart
Individualisierte Produktauswahl durch das modulare Baukastensystem
Optimierte Leiterplatteninstallation: durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich

Häufig gestellte Fragen


Warum wird eine fest montierte Dichtung verwendet?

Durch die fest montierte Dichtung ist ein korrektes Schließen gegeben. Zudem bleibt die Dichtung am Gehäuse und geht nicht verloren.


Gibt es eine Möglichkeit für den Druckausgleich?

Bei den Gehäusevarianten nach IP67/IP65 ist das Druckausgleichselement bereits vormontiert.


Wo kann ich das Gehäuse montieren?

Das Gehäuse kann an Wänden, Masten, auf Aluprofilen oder sogar an Hutschienen montiert werden – eine optionale Adapterplatte macht es möglich.


Wie wird das Gehäuse auf der Adapterplatte montiert bzw. demontiert?

Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dabei wird das Gehäuse auf der Adapterplatte verrastet. Zusätzlich können Sie das Gehäuse mit Schrauben sichern (separat bestellbar). Bei der Demontage entfernen Sie ggf. die verwendeten Schrauben und hebeln z. B. mit... Mehr anzeigen

Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dabei wird das Gehäuse auf der Adapterplatte verrastet. Zusätzlich können Sie das Gehäuse mit Schrauben sichern (separat bestellbar). Bei der Demontage entfernen Sie ggf. die verwendeten Schrauben und hebeln z. B. mit einem Schraubendreher die Verrastungen über die Aussparungen an der Adapterplatte aus.

Weniger anzeigen

Welche Farben und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten gibt es?

Durch das Baukastensystem stellen Sie Ihre individuellen Gehäuse zusammen. Mehrere RAL-Farben sind verfügbar. Zudem lassen sich verschiedene Rahmenvarianten und zusätzliches Zubehör vielseitig kombinieren. Fragen Sie weitere kundenspezifische Individualisierungen gerne bei uns an.


Gibt es eine Möglichkeit, die Komponenten miteinander zu verbinden?

Über ein auch nachträglich montierbares Filmscharnier bleibt der Deckel am Gehäuse und die Hände sind frei.


Welche IP-Schutzart hat das Gehäuse?

Das Gehäuse gibt es in den Varianten IP40 oder IP65/IP67.


Welche Applikationsmöglichkeiten gibt es?

Die Gehäuse eignen sich besonders für den Einsatz in der Gebäudetechnik oder Industrie. Doch auch andere Anwendungsgebiete sind durch das vielseitige und robuste Gehäuse denkbar.



FAQ anzeigen