MCS-78X64X42-IP40-7035
-
Elektronikgehäuse
1523800
Elektronikgehäuse, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 78 x 64 x 42 mm, beinhaltet Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Schrauben für Gehäuse- und Platinenbefestigung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Wo kann ich das Gehäuse montieren?
Das Gehäuse kann an Wänden, Masten, auf Aluprofilen oder sogar an Hutschienen montiert werden – eine optionale Adapterplatte macht es möglich.
Wie wird das Gehäuse auf der Adapterplatte montiert bzw. demontiert?
Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dabei wird das Gehäuse auf der Adapterplatte verrastet. Zusätzlich können Sie das Gehäuse mit Schrauben sichern (separat bestellbar). Bei der Demontage entfernen Sie ggf. die verwendeten Schrauben und hebeln z. B. mit... Mehr anzeigen
Die Montage erfolgt werkzeuglos. Dabei wird das Gehäuse auf der Adapterplatte verrastet. Zusätzlich können Sie das Gehäuse mit Schrauben sichern (separat bestellbar). Bei der Demontage entfernen Sie ggf. die verwendeten Schrauben und hebeln z. B. mit einem Schraubendreher die Verrastungen über die Aussparungen an der Adapterplatte aus.
Weniger anzeigenWelche Farben und weiteren Individualisierungsmöglichkeiten gibt es?
Durch das Baukastensystem stellen Sie Ihre individuellen Gehäuse zusammen. Mehrere RAL-Farben sind verfügbar. Zudem lassen sich verschiedene Rahmenvarianten und zusätzliches Zubehör vielseitig kombinieren. Fragen Sie weitere kundenspezifische Individualisierungen gerne bei uns an.
Gibt es eine Möglichkeit, die Komponenten miteinander zu verbinden?
Über ein auch nachträglich montierbares Filmscharnier bleibt der Deckel am Gehäuse und die Hände sind frei.
Welche IP-Schutzart hat das Gehäuse?
Das Gehäuse gibt es in den Varianten IP40 oder IP65/IP67.
Welche Farben gibt es und welche sind möglich?
Das Gehäuse und die Adapterplatte sind in der Farbe RAL7035 (lichtgrau) verfügbar. Die Rahmen stehen in den Farbvarianten RAL7035 (lichtgrau), RAL9005 (tiefschwarz), RAL5015 (himmelblau) und RAL1018 (zinkgelb) zur Auswahl. Kundenspezifische Farbvarianten können Sie anfragen.
Welche Applikationsmöglichkeiten gibt es?
Die Gehäuse eignen sich besonders für den Einsatz in der Gebäudetechnik oder Industrie. Doch auch andere Anwendungsgebiete sind durch das vielseitige und robuste Gehäuse denkbar.