TRIO3-PS/1AC/24DC/5/CO - Stromversorgung
1523018

Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 5 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend durch geringe Baubreite und Anreihbarkeit
Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie
Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik
Smarte Diagnose dank Multicolor-LEDs und Sammelkontakt für eindeutige Zustandsanzeige, optional mit IO-Link
Hohe Anlagenverfügbarkeit: Versorgen und schützen in einem Gerät durch integrierten, mehrkanaligen Geräteschutzschalter