OCS CORNER SCREW SET
-
Schraubensatz
1521845
Montageschraube, Satz 4 Stk., Befestigung von Montage- oder Leiterplatte am Eckeinleger, Flachkopf PH1-Schlitz, UNF 10-32 Feingewinde, Länge: 10 mm, Material: Edelstahl
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Produkttyp | Montagematerial |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | OCS |
Material | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Montageart | Schraubmontage |
Verpackungsart | PE-Beutel |
Artikelnummer | 1521845 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACFDBZ |
GTIN | 4063151987428 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,7 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,009 kg |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27469090 |
ECLASS-13.0 | 27469090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5d21a1f5-a73a-4e73-aff5-4858bf80c07b |
Kompatible Produkte
-
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Schraubensatz 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montageplatte 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montageplatte 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montageplatte 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplatte 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplatte 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montageplatte 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagematerial 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagematerial 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagematerial 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagematerial 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagematerial 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagematerial 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Wandhalterung 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Wandhalterung 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Wandhalterung 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Wandhalterung 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Wandhalterung 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Wandhalterung 1562133
-
OCS FOOT SET - Wandhalterung 1471777
-
SF-PH 2-100 - Schraubendreher 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schraubendreher 1212288
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg