HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-40,5 - Lichtleiter
1521402

Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 3, (3 Reihen, 1 Spalte), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <12 kV, nutzbar für Gehäusefamilie BC (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen