ME MAX 45 MT 3-3 BK
-
Zwischenelement
1520001
Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene