Die kompakte STEP DC-USV mit integrierter Kapazität überbrückt Stromausfälle bis zu einer Minute. Das platzsparende Kapazitätsmodul vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse. Die erforderliche Energie zur Überbrückung von Netzausfällen speichert das Kapazitätsmodul in wartungsfreien Doppelschichtkondensatoren. Das sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
DC-USV mit integrierter Kapazität
1519633
STEP DC-USV mit integrierter Kapazität, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | 24 V DC (SELV) |
| Eingangsspannungsbereich | 23,7 V DC ... 26,5 V DC |
| Zuschaltschwelle fix | > 23,8 V DC (±2 %) |
| < 21,8 V DC (±2 %) | |
| Abschaltschwelle | < 21,8 V DC (±2 %) |
| Verpolschutz | ja |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,7 A |
| Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 50 W |
| Pufferzeit | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Aufladezeit | 142 s (Pos. A) |
| 119 s (Pos. B) | |
| Wiederaufladezeit | 71 s (Pos. A) |
| 51 s (Pos. B) | |
| Einschaltstromstoß | < 15 A (bei 20 °C Umgebungstemperatur) |
| Interne Eingangssicherung | ja (3 A) |
| Spannungsfestigkeit | < 32,5 V DC |
| Wirkungsgrad | > 95 % |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Erhöhung der Pufferzeit |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC ±2 % (Netzbetrieb) |
| Ausgangsstrom IN | 2 A |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1,4 W |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2,3 W |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 1,4 W |
| Kurzschlussfest | ja (mit interner Sicherung 3 A) |
| Leerlauffest | ja |
| Batteriebetrieb | |
| Ausgangsspannung | 23 V DC ±2 % (Batteriebetrieb) |
| Ausgangsstrom IN | 2 A |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 1,3 W (< 0,1 A) |
| Ausgangsstrombegrenzung | 2,4 A ±10 % |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Eingang | |
| Nennkapazität | 0,4 kJ |
| Ladestrom | < 1 A (bei 24 V DC) |
| Ladespannung | 2,8 V (Position A) |
| 2,4 V (Position B) | |
| Allgemein | |
| Kapazität | 0,4 kJ |
| Energie | 270 J (Position B) |
| 416 J (Position A) | |
| Lebensdauer | 2,5 Jahre ... 5 Jahre (Position A) |
| 10 Jahre ... 20 Jahre (Position B) | |
| Speichermedium | Doppelschichtkondensator |
| Pufferzeit | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (AWG) | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Anzugsdrehmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss 2-Leiter | |
| starr | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Kennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (AWG) | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Anzugsdrehmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss 2-Leiter | |
| starr | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Kennzeichnung | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (AWG) | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Anzugsdrehmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED |
| Signalzustand Power Failure | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.1 |
| Kanal | Open collector |
| Schaltkontakt | Transistor |
| Ausgangsspannung | 30 V |
| Ausgang belastbar | 10 mA |
| Zuordnung Signal - Zustand | low - active |
| Bezugspotenzial | SGnd |
| LED-Statusanzeige | grün |
| Widerstand | 10 Ω (bei 24 V) |
| Signalzustand State of health (SOH) | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.3 |
| Kanal | Open collector |
| Schaltkontakt | Transistor |
| Ausgangsspannung | 30 V |
| Ausgang belastbar | 10 mA |
| Zuordnung Signal - Zustand | low - active |
| Bezugspotenzial | SGnd |
| LED-Statusanzeige | rot |
| Widerstand | 10 Ω (bei 24 V) |
| Signalerde SGnd | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.2 |
| Schaltspannung | 0 V |
| Strombelastbarkeit | 20 mA |
| Funktion | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| Bezugspotenzial | SGnd |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 500 V |
| Produkttyp | DC-USV mit integrierter Kapazität |
| Produktfamilie | STEP DC-USV mit integrierter Kapazität |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 90 % (keine Kondensation) |
| Schock | 30g, 18 ms |
| Vibration (Betrieb) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| Normbezeichnung | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störfestigkeit für Industriebereiche |
| Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen | |
| Schock (Betrieb) | 30g, 18 ms, half sine |
| Vibration (Betrieb) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV |
| Ausgang | 2 kV |
| Signal | 1 kV |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | symmetrisch 0,5 kV |
| symmetrisch 1 kV | |
| Ausgang | symmetrisch 0,5 kV |
| unsymmetrisch 1 kV | |
| Signal | unsymmetrisch 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichs-Endwert | 80 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 150 kHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1519633 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 313,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 233 g |
| Zolltarifnummer | 85322900 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 8,121 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzersparnis durch kompakte Bauform
Wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank langer Kondensatorlebensdauer
Modular und flexibel für unterschiedliche Anwendungen: - 25 °C ... +60 °C
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg