SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO
-
Anschlusshaube
1516577
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| LED | nein |
| Nennspannung UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge | 34 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
| Leitungslänge | 5 m |
| PUR/PVC schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 107,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 11 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 42x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 8x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| 3x 0,75 mm² (Energieleitung) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau, rosa, rot, schwarz, violett |
| Wandstärke Innenmantel | ≥ 0,15 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 53 Ω/km (Signalleitung) |
| ≤ 26 Ω/km (Energieleitung) | |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V AC |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 64 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 85 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
| Flammwidrigkeit | DIN EN 50265 |
| Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| Artikelnummer | 1516577 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3CCG |
| GTIN | 4017918967369 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 658,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 622,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bbaaebfc-3e38-4e1d-a1d4-e67ad770b410 |
Kompatible Produkte
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516768
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503344
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg