SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - Steckverbinder
1515170

Steckverbinder, Universal, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung