SACC-E-S15FS-5PE-M20/0,25
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1514509
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 6-polig, Buchse, gerade, S15, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,25 m, 2,50 mm2
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Montageart | Vorderwandmontage (M20 x 1,5) |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Anwendung | Leistung |
Polzahl | 6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Gewindeart | S15 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | PA |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Nennspannung UN | 600 V AC (Power) |
63 V (Signal) | |
Nennstrom IN | 16 A (Power) |
10 A (Signal) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Einzellitzen |
Kontaktart | Buchse |
Leiterquerschnitt | 6x 2,5 mm² |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | S15 |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 0,25 m |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb, blau A, blau B |
Leitungsquerschnitt | 6x 2,5 mm² |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PUR |
Halogenfreiheit | ja |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Normbezeichnung | S15-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-116 |
Artikelnummer | 1514509 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | BF1CDQ |
GTIN | 4063151977597 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Powerleitung 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Powerleitung 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Powerleitung 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Powerleitung 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Powerleitung 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Powerleitung 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Powerleitung 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Powerleitung 1514507
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg