SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE
-
Powerleitung
1514495
Powerleitung, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarz, Stecker gerade Größe 15 Bajonettverriegelung, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Wechselstrom bis 16 A/600 V
Produktdetails
Produkttyp | Power-Kabel |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | PUR |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | nicht vorhanden |
Außenmantel, Material | PUR |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Nennspannung UN | 600 V AC (Power) |
63 V (Signal) | |
Nennstrom IN | 16 A (Power) |
10 A (Signal) | |
Leiterwiderstand max. | 7,98 Ω/m |
Mechanische Daten | |
Biegezyklen maximal | 5000000 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade Größe 15 Bajonettverriegelung |
Polzahl | 6 |
Verriegelungsart | Bajonettverriegelung |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
AWG Spannungsversorgung | 14 |
Leitungsquerschnitt | 6x 2,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,85 mm ±5 % |
Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Einzelader, Material | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | Aderisolierung |
Gesamtverseilung | 6 Adern um Füller verseilt |
Leiterwiderstand max. | max. 7,98 Ω/m |
Nennspannung Kabel | ≤ 1000 V |
Prüfspannung | ≥ 10000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 79 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 105 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 79 mm, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 (in gestecktem Zustand) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -30 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-116 |
Artikelnummer | 1514495 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CDQ |
GTIN | 4063151978426 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.058,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.058 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4677a6f4-3b8c-4b9e-8ee4-d69bcc357c66 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle Kodierung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg