SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE
-
Powerleitung
1514494
Powerleitung, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarz, Stecker gerade Größe 15 Bajonettverriegelung, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Wechselstrom bis 16 A/600 V
Produktdetails
| Anwendung | Energieversorgung |
| Polzahl | 6 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Griffkörper | PUR |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | nicht vorhanden |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Nennspannung UN | 600 V AC (Power) |
| 63 V (Signal) | |
| Nennstrom IN | 16 A (Power) |
| 10 A (Signal) | |
| Leiterwiderstand max. | 7,98 Ω/m |
| Mechanische Daten | |
| Biegezyklen maximal | 5000000 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade Größe 15 Bajonettverriegelung |
| Polzahl | 6 |
| Verriegelungsart | Bajonettverriegelung |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 3 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Polzahl | 6 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| AWG Spannungsversorgung | 14 |
| Leitungsquerschnitt | 6x 2,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,85 mm ±5 % |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Einzelader, Material | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | Aderisolierung |
| Gesamtverseilung | 6 Adern um Füller verseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 7,98 Ω/m |
| Nennspannung Kabel | ≤ 1000 V |
| Prüfspannung | ≥ 10000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 79 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 105 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 79 mm, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 (in gestecktem Zustand) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -30 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-116 |
| Artikelnummer | 1514494 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDQ |
| GTIN | 4063151978235 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 680,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 680,9 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | afe956b3-ec96-4cb7-b023-cbb9cd0586e8 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle Kodierung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg