PTCB TM1 10A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
1509535

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennlinie: F2, Montageart: Mit Basiselement auf Tragschiene 35 mm nach EN 60715, Bemessungsstrom: 10 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz und Signalisierung auf nur 8 mm Baubreite
Applikationen einfach aufbauen dank flexiblem Einsatz von Steckern mit festen Nennströmen
Transparenz über Last- und Schaltzustand durch integrierte Fernmeldung
Selbstverständliches Handling von Inbetriebnahme bis Wartung durch jederzeit eindeutige Funktionalität und Schaltzustand

Häufig gestellte Fragen


Wie funktioniert die Einspeisung und wie wird die Brückung durchgeführt?

Ströme bis zu 40 A können am oberen Anschlusspunkt eingespeist werden. Es können Leiter mit bis zu 6 mm2 flexibel oder 10 mm2 starr angeschlossen werden. Der eingespeiste Strom kann über die oben angeordneten Brückenschächte mit... Mehr anzeigen

Ströme bis zu 40 A können am oberen Anschlusspunkt eingespeist werden. Es können Leiter mit bis zu 6 mm2 flexibel oder 10 mm2 starr angeschlossen werden. Der eingespeiste Strom kann über die oben angeordneten Brückenschächte mit FBS ...-8 Brücken verteilt werden. Es gilt: Ströme größer als 31 A müssen über zwei Brücken verteilt werden; Ströme bis einschließlich 31 A können über eine Brücke verteilt werden.

Weniger anzeigen

Welche Kennlinien wähle ich wann?

Es stehen zwei verschiedene Kennlinien zur Verfügung:
- Die schnellere Kennlinie F2 eignet sich für empfindlichere Lasten, wie z. B. Sensoren oder ohmsche Lasten. Sie löst bei DC-Spannungen im Bereich 4 ... 8 x In aus.
- Die mittelträge Kennlin... Mehr anzeigen

Es stehen zwei verschiedene Kennlinien zur Verfügung:
- Die schnellere Kennlinie F2 eignet sich für empfindlichere Lasten, wie z. B. Sensoren oder ohmsche Lasten. Sie löst bei DC-Spannungen im Bereich 4 ... 8 x In aus.
- Die mittelträge Kennlinie M1 wird für stromintensivere (z. B. kapazitive) Lasten oder Motoren empfohlen. Sie löst bei DC-Spannungen von 8 ... 15 mal In aus.

Weniger anzeigen

Gibt es Anforderungen an die Spannungsversorgung? Was ist bei der richtigen Dimensionierung zu beachten?

Für den selektiven Schutz sollte die Spannungsversorgung den erforderlichen erhöhten Auslösestrom liefern können. Auch die Leitungsimpedanzen müssen berücksichtigt werden.


Was versteht man unter dem Kurzschlussausschaltvermögen und was ist der Unterschied zwischen den Begriffen Icn und Inc?

Kurzschlussausschaltvermögen: maximaler Kurzschlussstrom, den der Schutzschalter sicher abschalten kann. Was ist zu beachten, wenn der Quellstrom höher ist als das Kurzschlussausschaltvermögen? In diesem Fall kann der Schutzschalter mit einer Vorsich... Mehr anzeigen

Kurzschlussausschaltvermögen: maximaler Kurzschlussstrom, den der Schutzschalter sicher abschalten kann. Was ist zu beachten, wenn der Quellstrom höher ist als das Kurzschlussausschaltvermögen? In diesem Fall kann der Schutzschalter mit einer Vorsicherung bis zum Inc verwendet werden. Bestimmte Sicherungen wurden für diesen Zweck geprüft und zugelassen (siehe Zertifikat).
- Icn (Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen): Wert, den der Schutzschalter allein ohne Vorsicherung abschalten kann.
- Inc (bedingter Bemessungskurzschlussstrom): Wert, den der Schutzschalter mit einer vorgeschalteten Sicherung beherrschen kann.

Weniger anzeigen

Kann das PTCB TM für AC und DC verwendet werden?

Ja, bei AC muss der unbeeinflusste Kurzschlussstrom am vorgesehenen Installationsort berücksichtigt werden. Dieser darf das Ausschaltvermögen des PTCB TM nicht überschreiten. Die magnetische Auslösung für AC und DC unterscheidet sich um den Faktor DC/AC = 1,3.



FAQ anzeigen