Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.
AXL SE RS232 EF
-
Kommunikationsmodul
1507979
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul; serielle Datenübertragung, Kommunikationsmodul; Schnittstelle: RS-232: 1; Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; Prozessdatenbreite: 64 Byte, Transparentprotokoll, Ende-Ende-Protokoll, XON/XOFF-Protokoll, Modbus/RTU (Client-Unterstützung); Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 230400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Modbus/RTU Client- und Server-Unterstützung
Prozessdatenbreite: 64 Byte
Gespeichertes Gerätetypenschild