UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Allgemein | Weitere Produkte mit variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | CANopen® |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
Signalart/Kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Buchse) | SR (Schirm) |
2 (Buchse) | RD (V+) | |
3 (Buchse) | BK (V-) | |
4 (Buchse) | WH (CAN_H) | |
5 (Buchse) | BU (CAN_L) |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Ausführung | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violett [920] |
Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG Signalleitung | 24 |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Datenleitung) |
2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
1x 0,34 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,95 mm ±0,05 mm (Datenleitung) |
1,4 mm ±0,05 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6,70 mm ±0,3 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | violett RAL 4001 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE (Datenleitung) |
PE (Spannungsversorgung) | |
Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 80 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km (Datenleitung) |
≥ 5 GΩ*km (Spannungsversorgung) | |
Wellenwiderstand | 120 Ω ±10 % (bei 1 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 70 mm, Biegeradius: 15 x D, Verfahrweg: 4,5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 3 m/s², Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C |
Schirmdämpfung | ≤ 22,9 dB/km (bei 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (bei 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (bei 125 kHz) | |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach IEC 60754-1 | |
Flammwidrigkeit | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1) |
UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
nach ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-20 °C ... 60 °C (bei Installation) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 |
Artikelnummer | 1507489 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CKD |
GTIN | 4017918900281 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 310,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 310,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,236 kg CO2e |