SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB
-
Bussystem-Kabel
1507214
Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, maigrün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf Buchse gerade M12, Kodierung: B, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | INTERBUS |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | B |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signalart/Kategorie | INTERBUS, 16 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 16 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | YE (DO) | 1 (Buchse) |
2 (Stecker) | GN (DO) | 2 (Buchse) | |
3 (Stecker) | GY (DI) | 3 (Buchse) | |
4 (Stecker) | PK (DI) | 4 (Buchse) | |
5 (Stecker) | BN (GND) | 5 (Buchse) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | B (invers) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | B |
Leitungslänge | 10 m |
INTERBUS [900] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 70 kg/km |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | INTERBUS [900] |
Leiteraufbau | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 3x 2x 0,22 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | maigrün RAL 6017 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 3 Paare zur Seele |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | < 250,00 mΩ/m (bei 30 MHz) |
Schleifenwiderstand | ≤ 159,80 Ω/km |
Wellenwiderstand | 120 Ω ±20 % (bei 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (bei 1 MHz) | |
Leitungs-Kapazität | ≤ 60 nF/km (bei 800 Hz) |
Nennspannung Kabel | 250 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 Veff |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 Veff |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 60 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 120 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 120 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1,6 m/s, Beschleunigung: 3,2 m/s² |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | ≥ 61 dB (bei 772 kHz) |
≥ 59 dB (bei 1 MHz) | |
≥ 55 dB (bei 2 MHz) | |
≥ 50 dB (bei 4 MHz) | |
≥ 46 dB (bei 8 MHz) | |
≥ 44 dB (bei 10 MHz) | |
≥ 41 dB (bei 16 MHz) | |
≥ 40 dB (bei 20 MHz) | |
Schirmdämpfung | ≤ 15 dB/km (bei 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (bei 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (bei 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (bei 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (bei 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (bei 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (bei 20 MHz) | |
Flammwidrigkeit | nach VDE 0472 Teil 4, Prüfart B |
nach IEC 60332-1 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1507214 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CKB |
GTIN | 4017918900069 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 722,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 698,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,899 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Bussystem-Kabel 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Bussystem-Kabel 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Bussystem-Kabel 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sicherungsclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg