SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900
-
Bussystem-Kabel
1507078
Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, maigrün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
| Allgemein | Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler Leitungslänge finden Sie im Abschnitt Zubehör |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | INTERBUS |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | B |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | INTERBUS |
| Signalart/Kategorie | INTERBUS, 16 MBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 16 MBit/s |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | YE (DO) |
| 2 (Stecker) | GN (DO) | |
| 3 (Stecker) | GY (DI) | |
| 4 (Stecker) | PK (DI) | |
| 5 (Stecker) | BN (GND) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | B (invers) |
| Anschluss 2 | |
| Ausführung | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 5 m |
| INTERBUS [900] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 70 kg/km |
| Polzahl | 6 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | INTERBUS [900] |
| Leiteraufbau | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Signalgeschwindigkeit | 0,66 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 2x 0,22 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | maigrün RAL 6017 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 3 Paare zur Seele |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | < 250,00 mΩ/m (bei 30 MHz) |
| Schleifenwiderstand | ≤ 159,80 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±20 % (bei 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (bei 1 MHz) | |
| Leitungs-Kapazität | ≤ 60 nF/km (bei 800 Hz) |
| Nennspannung Kabel | 250 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1500 Veff |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 Veff |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 60 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 120 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 120 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 1,6 m/s, Beschleunigung: 3,2 m/s² |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | ≥ 61 dB (bei 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (bei 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (bei 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (bei 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (bei 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (bei 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (bei 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (bei 20 MHz) | |
| Schirmdämpfung | ≤ 15 dB/km (bei 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (bei 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (bei 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (bei 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (bei 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (bei 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (bei 20 MHz) | |
| Flammwidrigkeit | nach VDE 0472 Teil 4, Prüfart B |
| nach IEC 60332-1 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1507078 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CKB |
| GTIN | 4017918899943 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 369,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 369,8 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,048 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Bussystem-Kabel 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Bussystem-Kabel 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Bussystem-Kabel 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sicherungsclip 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
SACC-M12FSB-5PL SH IB - Datensteckverbinder 1424676
-
SACC-M12MSB-5PL SH IB - Datensteckverbinder 1424674
-
SACC-M12FRB-5PL SH IB - Datensteckverbinder 1424677
-
SACC-M12MRB-5PL SH IB - Datensteckverbinder 1424675
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1430420
-
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1430417
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
WIREFOX 4 - Abisolierwerkzeug 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Abisolierwerkzeug 1212704
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg