SACC-M 8FS-4CON-M-SH - Steckverbinder
1506930

Steckverbinder, Universal, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Lötanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung