SACC-M 8FS-4PCON - Steckverbinder
1506781

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder