Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-M 8MS-4PCON - Steckverbinder
1506765

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder