SACC-M 8MS-3PCON - Steckverbinder
1506752

Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder