ME MAX 45 F G 3-3 GY - Elektronikgehäuse
1506023

Tragschienengehäuse, Flache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 92 mm, Farbe: grau (ähnlich RAL 7042), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar