CELLULINK 2401-4G EU M25
-
Router
1503433
Industrieller 4G-Outdoor-Router, CAT1, 10 MBit/s, integrierte Antennen 1x1 SISO, EU-Gerät, Fallback auf 2G, Mastmontage, Wandmontage mit Zubehör, 1 RJ45-Port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, GNSS, IP66/69K, IK10, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Können die Cellulink-Geräte einen VPN-Tunnel aufbauen?
Nein, die Cellulink-Geräte haben keine VPN-Funktion. Insbesondere bei entfernter Montage im öffentlichen Raum ist eine unverschlüsselte Kommunikation von Ihrer Applikation bis zum Montageort des Geräts eine Angriffsfläche. Ihre Applikation sollte imm... Mehr anzeigen
Nein, die Cellulink-Geräte haben keine VPN-Funktion. Insbesondere bei entfernter Montage im öffentlichen Raum ist eine unverschlüsselte Kommunikation von Ihrer Applikation bis zum Montageort des Geräts eine Angriffsfläche. Ihre Applikation sollte immer Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Nutzen Sie hierzu eine VPN-fähige Steuerung, z. B. PLCnext Control, oder eine Security-Appliance wie z. B. die Produktfamilie mGuard. Die normale Internetkommunikation zu einer Cloud oder zu Webservern sollte bereits verschlüsselt sein. Nutzen Sie hierzu z. B. eine TLS-Verschlüsselung (HTTPS, MQTTS). Eine VPN-Funktion im Cellulink ist dann nicht mehr erforderlich. Wenn Sie trotzdem einen Mobilfunk-Router mit VPN-Funktion benötigen, nutzen Sie die Produktfamilie TC ROUTER.
Weniger anzeigenHaben die Cellulink-Geräte einen Energiesparmodus?
Die Geräte haben keinen Energiesparmodus. Über das Web-based Management oder über eine API können Sie jedoch das Mobilfunkmodul abschalten. Das reduziert den Energieverbrauch des Geräts erheblich. Die Kommunikation über das Mobilfunknetz ist dann nic... Mehr anzeigen
Die Geräte haben keinen Energiesparmodus. Über das Web-based Management oder über eine API können Sie jedoch das Mobilfunkmodul abschalten. Das reduziert den Energieverbrauch des Geräts erheblich. Die Kommunikation über das Mobilfunknetz ist dann nicht mehr möglich.
Eine maximale Energieeinsparung erreichen Sie, wenn Sie das Gerät vollständig abschalten. Eine Steuerung kann z. B. über ein Relais die PoE-Versorgung schalten. Beachten Sie, dass es einige Zeit dauert, bis das Gerät gestartet ist und sich im Mobilfunknetz registriert hat.
Wie wird das Gerät mit Spannung versorgt?
Im Gegensatz zur M40-Variante können Sie die M25-Variante nicht mit DC-Spannung versorgen. Die M25-Variante versorgen Sie über das Ethernet-Kabel mit Spannung. Hierzu können Sie PoE nach 802.3af oder passives PoE verwenden.