Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stammleitungsring
1503357

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,50 mm2 und 3 x 1,00 mm2, Länge: 50 m

Produktdetails








Kompatible Produkte