SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring
1503328

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 7-polig, 4 x 0,34 mm2 und 3 x 0,75 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte