UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 3 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 43 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,30 mm ±0,25 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,50 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 80 % |
| Leiterwiderstand max. | max. 57 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | 70 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | 300 V (bei 20 °C) |
| Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V (bei 20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 52 mm (bis +60 °C) |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 52 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥5000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
| beständig gegen Seewasser | |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| abriebfest | |
| Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
| silikonfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Oberfläche adhäsionsarm | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Schwingen, sinusförmig | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Niedrigste Frequenz | 10 Hz |
| Höchste Frequenz | 500 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Beschleunigung | 5g |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Anzahl der Zyklen | 10 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Beschleunigung | 50g |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Schockform | Halbsinus |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Dauer des nominellen Schocks | 11 ms |
| Rascher Temperaturwechsel | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 5 |
| Verweildauer | 30 min |
| Überführungsdauer | ≤ 10 s |
| Temperatur minimal | -40 °C |
| Temperatur maximal | +85 °C |
| Trockene Wärme | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 16 h |
| Prüftemperatur | 85 °C |
| Feuchte Wärme zyklisch, erster Zyklus | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 24 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| Kälte | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 2 h |
| Prüftemperatur | -40 °C |
| Feuchte Wärme zyklisch, restliche Zyklen | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 10 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 15 N |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 24 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| IP-Code X5 - Strahlwasser | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 1 min/m² mindestens 3 min |
| Wasser-Volumenstrom | 12,5 l/min ±5 % |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| IP-Code X7 - Zeitweiliges Untertauchen | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkung verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig in Wasser untergetaucht ist. |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 30 min |
| Tauchtiefe | 1 m |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| IP-Code 6X - Staubdicht | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Anforderung | Es darf kein Staub in das Gehäuse eindringen. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 10 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 15 N |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfdauer | 8 h |
| Unterdruck | 0,02 bar |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Polarisation | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Anforderung | Keine Beschädigung, die die Funktion beeinträchtigen könnte. Ein Stecken der Steckverbinder darf nur in korrekter Position und Kombination möglich sein. Ein Fehlstecken muss konstruktionsbedingt ausgeschlossen sein. Die Polarisation verhindert falschen elektrischen Kontakt. |
| Gesamtsteckkraft | 1,5 x Steckkraft; mindestens 35 N |
| Mechanische Lebensdauer (Erste Hälfte der festgelegten Betätigungen) |
|
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 50 |
| Korrosion, Industrieatmosphäre | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Anforderung | Keine Beschädigungen (Korrosion) am Metallkörper, die die normale Funktion beeinträchtigen. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Prüfdauer | 4 Tage |
| Prüfverfahren | Methode 4 |
| Mechanische Lebensdauer (Zweite Hälfte der festgelegten Betätigungen) |
|
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 50 |
| Rascher Temperaturwechsel | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 5 |
| Verweildauer | 30 min |
| Überführungsdauer | ≤ 10 s |
| Temperatur minimal | -40 °C |
| Temperatur maximal | +85 °C |
| Mechanische Lebensdauer | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Anzahl der Zyklen | 100 |
| Beständigkeit gegen Flüssigkeiten | |
| Anforderung | Keine Veränderung der Materialbeschaffenheit, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch einschränkt. |
| Prüfflüssigkeit | IRM 902 |
| Schocken (Bahnanwendungen) | |
| Prüfspezifikation | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Beschleunigung | 30g |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Kategorie | 2 |
| Schockform | Halbsinus |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Schockdauer | 18 ms |
| Simulierte Lebensdauerprüfung durch erhöhte Pegel des rauschförmigen Schwingens | |
| Prüfspezifikation | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Anforderung Kontaktstörung | Dauer der Störung max. 1 μs |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Niedrigste Frequenz | 2 Hz |
| Höchste Frequenz | 250 Hz |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Kategorie | 2 |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Durchgangswiderstand | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| Anforderung | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ (für jeden Kanal) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Isolationswiderstand | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Prüfspannung | 1 kV AC |
| Prüfdauer | 60 s |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Elektrische Belastung bei hoher Temperatur | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Anforderung | Die Summe aus Umgebungstemperatur und Erwärmung eines Steckverbinders darf die obere Grenztemperatur nicht überschreiten. |
| Anforderung Durchgangswiderstand | Widerstandsdifferenz ΔR ≤ 15 mΩ (für jeden Kanal) |
| Anforderung Isolationswiderstand | RI ≥ 100 MΩ |
| Anforderung Spannungsfestigkeit | Während der Prüfdauer darf es zu keinen elektrischen Überschlägen oder Durchschlägen kommen. Der maximal zulässige Leckstrom darf nicht überschritten werden. |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Prüfstrom | 4 A |
| Prüfdauer | 1000 h |
| Prüftemperatur | 40 °C |
| Obere Grenztemperatur | 85 °C |
| Anschlussverfahren | |
| Prüfspezifikation | IEC 60352-2:2006-02 |
| Anschlussart | Crimpverbindungen |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Anforderung Sichtprüfung | Keine die üblichen Funktionen beeinträchtigenden Mängel. |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Anforderung | Für alle Einzelteile liegen für den aktuellen Revisionsstand Freigaben vor. |
| Gesamtsteck- und Ziehkraft | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Anforderung Gesamtsteck- und -ziehkraft | Maximal zulässige Steckkraft Finsertion < 10 N Maximal zulässige Ziehkraft Fwithdrawal < 15 N |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Einzelziehkraft mit Lehre | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| Anforderung | Nach 3-facher Beschaltung mit der max. Lehre müssen die geprüften Kontakte die min. Lehre noch halten können. |
| Zusatztext | Die Werteangaben gelten für alle Wiederholungen der gleichen Prüfung innerhalb der normativen Prüffolge. |
| Freier Fall | |
| Prüfspezifikation | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Anforderung Sichtprüfung | Unzulässig sind lose Teile oder Beschädigungen, die die Funktion beeinträchtigen. |
| Artikelnummer | 1501058 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CKA |
| GTIN | 4017918612382 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 163,875 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 158,5 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,916 kg CO2e |