DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Leiterplattenstecker
1500451

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 10, Artikelfamilie: DD31PS 1,5/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung

Häufig gestellte Fragen


In welcher Farbe sind die Artikel verfügbar?

Die Steckverbinder sind schwarz und der Betätigungsdrücker ist orange.


Was muss ich bei der Auswahl der Leitung beachten?

Sie können alle gängigen Leitungen bis zu einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm2 anschließen.


Benötige ich Zubehör für diesen Steckverbinder?

Nein, es ist kein Zubehör notwendig, wenn Sie einen starren Leiter verwenden.


Muss ich Aderendhülsen verwenden?

Aderendhülsen sind kein Muss, bei flexiblen Leitern sind diese jedoch für eine werkzeuglose Verarbeitung notwendig.


Kann ich die CONNEXIS-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss mit weiteren CONNEXIS-Produkten kombinieren?

video thumbnail of faq answer

Die CONNEXIS-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss können sowohl mit den Wanddurchführungen, den Steckern für eine fliegende Verbindung als auch mit den Grundleisten für die Leiterplatte verwendet werden.... Mehr anzeigen

Die CONNEXIS-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss können sowohl mit den Wanddurchführungen, den Steckern für eine fliegende Verbindung als auch mit den Grundleisten für die Leiterplatte verwendet werden.

Weniger anzeigen

Gibt es Kodierungen für diese Artikel?

Ja, die Kodierungen sind bereits im Gehäuse integriert.


Gibt es die Stecker auch mit Verrastung?

Ja, alle Stecker der Serie CONNEXIS besitzen eine Verrastung.


Welche Schutzart besitzen die Artikel?

Die Stecker sind nach IP20 zugelassen.



FAQ anzeigen