HC-K12/2-EBUC-WS
-
Kontakteinsatz
1497720
Kontakteinsatz, Polzahl: 12+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 12, Steuerkontakte: 2, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Leistung/Signal, ohne Befestigungsschrauben M3 x 10 H1L
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B16/B32, Leistungskontakte: CK 4,0-ED, Steuerkontakte: CK 1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-K |
| Anwendung | Leistung/Signal |
| Bauform | B16 |
| B32 | |
| Polzahl | 14 |
| Steckgesicht | 12+2+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 12 (Leistungskontakte) |
| 1 - 2 (Steuerkontakte) | |
| Anzahl Leistungskontakte | 12 |
| Anzahl Steuerkontakte | 2 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 39,6 mm |
| Länge | 84,5 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 77,5 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 4 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Leistungskontakte) |
| Crimpanschluss (Steuerkontakte) | |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² (Leistungskontakte) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 10 (Leistungskontakte) |
| 26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
| Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-Anschluss) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (Leistung 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (Steuerkontakte, bei Querschnitt 0,14 mm² ... 1,5mm²) | |
| 9,5 mm (Leistungskontakte, bei Querschnitt 4 mm² ... 6 mm²) | |
| 6 mm (Steuerkontakte, bei Querschnitt 2,5 mm²) | |
| Bemessungsspannung (III/3) | 690 V (Leistungskontakte) |
| 250 V (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV (Leistungskontakte) |
| 4 kV (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstrom | 40 A (Leistungskontakte) |
| 10 A (Steuerkontakte) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag |
| Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R22 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL2) |
| PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatz R23 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| Artikelnummer | 1497720 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 700 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952624 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 86,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 86,9 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buchsenkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
-
HC-K12/2-ESTC-WS - Kontakteinsatz 1497713
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg