UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
PE-Anschluss | - 10 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Leistungskontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Axialschraubanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
PE-Anschluss | - 10 |