PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60
-
Koppelrelais
1496313
Set aus 60 Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 3 Freigabestrompfade, Safe-State-OFF- und Safe-State-ON-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Koppelrelais |
| Produktfamilie | PSRclassic |
| Anwendung | Sicher Ausschalten |
| Sicher Einschalten | |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ansteuerung | 1-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais nach IEC/EN 61810 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 70 ms (bei Ansteuerung über Steuereingang 3) |
| Rückfallzeit typisch | < 50 ms (bei Anforderung über Steuereingang 3) |
| Wiederbereitschaftszeit | 500 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | UB = 26,4 V, US = 24 V, IS = 31 mA, IL² = 48 A, Rcontact = 0,025 Ω |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6,4 kV zwischen 250 V Laststrompfaden und 24 V Logikpfaden |
| Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse | |
| Versorgung | |
| Benennung | 3/4 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -10 % ... +10 % ("1"-Signal) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 31 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 745 mW |
| Einschaltstrom | typ. 200 mA (Δt = 5 ms bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode, 38,6 V / 600 W |
| Relais: Freigabestrompfade (1/2, 5/6, 7/8) | |
| Beschreibung des Ausgangs | 1 NO, unverzögert, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 (nicht sicherheitsgerichtet) |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, +AU |
| Schaltspannung | min. 12 V DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 120 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 4 A | |
| Schaltvermögen | 1,2 A (24 V (DC13)) |
| 1,6 A (230 V (AC15)) | |
| Grenzdauerstrom | 4 A |
| Quadr. Summenstrom | 48 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 4 A gL/gG (Safe-State-OFF-Anwendung) |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-OFF | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand / Safe-State-ON | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1496313 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DN1123 |
| GTIN | 4063151944773 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6.420 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.818,8 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |