VL3 PPCS10 2430
-
Panel-PC
1494297
VL3-Panel-PC mit Schutzart IP66, 10"-PCAP-Touchscreen, Intel Atom® x6413E-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 120 GB Massenspeicher
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Panel-PC |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Arbeitsspeicher | 16 GB LPDDR4 |
Datenspeicher | 120 GB, 3D TLC |
Kühlung | passiv |
RAID-System | ohne RAID-System |
Display | |
Display-Typ | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Display-Format | 16:9 |
Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 500 cd/m² |
MTBF | 50000 Stunden |
Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
Ablesewinkel links | 89,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 89,00 ° |
Ablesewinkel oben | 89,00 ° |
Ablesewinkel unten | 89,00 ° |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme maximal | 2,44 A (24 V DC) |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Schnittstellen | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
1x COM (RS-232/422/485) | |
Monitorausgang | 1x DP++ 1.4 |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
LAN Chipset | Intel® I226-IT |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Aufbaumaß außen) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 252 mm / 189 mm / (Einbauausschnitt) |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 (Vorderseite (Frontplattenhalterung)) |
IP30 (Rückseite/rundum, wenn VESA installiert ist) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Montageart | Wandausschnitt |
VESA-Halterung | |
Halterungssystem | VESA MIS-D 100 C |
Artikelnummer | 1494297 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | P1 - HMIs + Industrie-PC |
Produktschlüssel | DRBAAB |
GTIN | 4063151942656 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4.860 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.500 g |
Zolltarifnummer | 84715000 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
SI-RND-U1A - Datenschnittstelle 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Leiterplattenstecker 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Abdeckung 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Anbauflansch 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Stromversorgung 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Stromversorgung 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Stromversorgung 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-Wandler 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-Wandler 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg