ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Gehäuseabdeckung
1493572

Tragschienengehäuse, 8U L-Bauform, Gehäuseabdeckung, Breite: 20,94 mm, Höhe: 114,1 mm, Tiefe: 30,1 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten