SACB-8/16-M23 P12 - Verteilerbox
1491749

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Push-Pull-Buchse / M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss (für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung) 90°, Schirmung: nein

Produktdetails









Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Schnelle, sichere Installation der Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung nach IEC 61076-2-010
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz