cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20230810Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
nur USR-Anwendung | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: XPC 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
nur USR-Anwendung | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kann ich den orangefarbenen Pusher zum Lösen der Leiter von Hand bedienen?
Ja, das ist möglich. Einfacher für Sie ist jedoch die Tastenbetätigung mit dem Schraubendreher 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Mehr anzeigen
Ja, das ist möglich. Einfacher für Sie ist jedoch die Tastenbetätigung mit dem Schraubendreher 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.
Weniger anzeigenWie oft kann ich den Leiter mit Push-X anschließen?
Die im Rahmen der Standardnormen geprüften 10 Beschaltungszyklen werden in der Praxis deutlich übertroffen.... Mehr anzeigen
Die im Rahmen der Standardnormen geprüften 10 Beschaltungszyklen werden in der Praxis deutlich übertroffen.
Weniger anzeigenMit welchen Artikeln können die Stecker kombiniert werden?
Der Stecker ist mit den COMBICON-Artikeln der Produktlinie M kompatibel, die auf dem Steckgesicht der MSTB 2,5 basieren. Die zu dem jeweiligen Stecker passenden Produkte finden Sie unter "Zubehör".
Wie kann ich beim Stecken das Vertauschen mehrerer gleicher Stecker vermeiden?
Durch die Verwendung von Kodierprofilen beim Stecker und Kodierreitern bei der Grundleiste können Sie ein Vertauschen verhindern. Die passenden Produkte finden Sie unter „Zubehör“.... Mehr anzeigen
Durch die Verwendung von Kodierprofilen beim Stecker und Kodierreitern bei der Grundleiste können Sie ein Vertauschen verhindern. Die passenden Produkte finden Sie unter „Zubehör“.
Weniger anzeigenWie kann ich eine einfache elektrische Prüfung meiner Applikation durchführen?
Der XPC besitzt auf der Oberseite einen Tippabgriff und mit einer Messpitze kann das Signal einfach abgegriffen werden. Die passende Messspitze finden Sie unter „Zubehör“.... Mehr anzeigen
Der XPC besitzt auf der Oberseite einen Tippabgriff und mit einer Messpitze kann das Signal einfach abgegriffen werden. Die passende Messspitze finden Sie unter „Zubehör“.
Weniger anzeigenKann ich davon ausgehen, dass der Klemmraum zuverlässig geöffnet und einsatzbereit ist?
Ja, die Konstruktion und die Materialien wurden so definiert, dass Push-X auch nach rauem Transport unter den definierten Umgebungsbedingungen funktionsbereit ist. Dies wurde ausgiebig in unseren Laboren nachgewiesen. Die Klemmräume werden im geöffneten Zustand ausgeliefert.
Muss ich den flexiblen Leiter vor dem Anschließen verdrillen?
Ein Verdrillen ist nicht zwingend erforderlich. Abgespreizte Leiter sind jedoch nicht zulässig und können durch leichtes Verdrillen wieder in Form gebracht werden.