AXL SE AI4 U -10-10 - Analogmodul
1487836

Axioline Smart Elements, Analogeingabemodul, Analoge Eingänge: 4, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

4 analoge Eingabekanäle
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereich: -10 V ... 10 V
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 12 Bit
Ersatzwertverhalten für jeden Eingang parametrierbar
Gespeichertes Gerätetypenschild