Das multifunktionale Sicherheitsrelais PSR-UNI-L ist eine flexible Sicherheitslösung für industrielle Anwendungen. Es ermöglicht die Überwachung verschiedener Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter. Durch seine konfigurierbare Eigenschaft kann es an spezifische Anforderungen angepasst werden. Die Sicherheitsfunktionen lassen sich über den Drehschalter am Gerät konfigurieren. Jede Position des Drehschalters ist einer bestimmten Funktion zugeordnet. Das Sicherheitsrelais verfügt über einen Schaltkreis mit vier unverzögerten Freigabestrompfaden sowie einen digitalen Meldeausgang und zwei Taktausgänge.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
Sicherheitsrelais
1487648
Konfigurierbares Sicherheitsrelais, multifunktional, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 Sensorkreis, 1-/2-kanaliger Betrieb, automatischer/manueller, überwachter Start, 1 x 4 Freigabestrompfade, 1 Meldeausgang, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRuni |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Lichtgitter | |
| Magnetschalter | |
| Zweihandsteuerung | |
| Trittmatten | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III (zwischen Logik und Freigabestrompfaden) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 100 ms (automatischer / manueller Start) |
| < 500 ms (Trittmattenbetrieb) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | 1 s (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Ansteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) |
| Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
| < 85 ms (Trittmattenbetrieb) | |
| < 25 ms (bei Anforderung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| > 100 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start) | |
| > 500 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start im Trittmattenbetrieb) | |
| Startimpulsdauer | min. 500 ms (manueller Start) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 21,65 W (bei US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 55 mA (bei Ansteuerung Sensorkreis und Startkreis intern) |
| typ. 45 mA (bei Ansteuerung Sensorkreis und Startkreis extern) | |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,32 W |
| Einschaltstrom | typ. 35 A (Δt = 25 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (Logik) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Digital: Logik (I1.1, I1.2) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Einschaltstrom | < 45 mA (typ. bei US, Δt < 50 µs) |
| Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| min. 50 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| < 1 ms (High-Testpulse bei > 100 ms Testpulsrate möglich) | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ (2-kanalige Beschaltung), 5 s (antivalente Beschaltung), 0,5 s (Zweihandsteuerung) |
| Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Stromaufnahme | < 3,5 mA (typ. bei US) |
| Digital: Startkreis (S34) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Einschaltstrom | < 45 mA (typ. bei US) |
| Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| min. 50 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Varistor |
| Stromaufnahme | < 3,5 mA (typ. bei US) |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtet |
| jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 100 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 100 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | typ. (US - 2,5 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
| Ohmsche Last | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Entladeschaltung | nein |
| Takt: T1, T2 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Spannung | typ. (US - 2,5 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Suppressordiode | |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Leitungslänge | siehe Eingänge |
| Entladeschaltung | nein |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Statusanzeige | 4 x LED (grün, gelb, rot) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün, gelb, rot) |
| Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 111,7 mm |
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1487648 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 187,16 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 164,66 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lokal konfigurierbar
Konfigurationshilfe über clipx ENGINEER device parameterization
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg