Das multifunktionale Sicherheitsrelais PSR-UNI-L ist eine flexible Sicherheitslösung für industrielle Anwendungen. Es ermöglicht die Überwachung verschiedener Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter. Durch seine konfigurierbare Eigenschaft kann es an spezifische Anforderungen angepasst werden. Das Sicherheitsrelais verfügt über sichere Ein- und Ausgänge sowie Meldeausgänge und Taktausgänge.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-PI
-
Sicherheitsrelais
1487644
Konfigurierbares Sicherheitsrelais, multifunktional, bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 Sensorkreise, 1-/2-kanaliger Betrieb, automatischer/manueller, überwachter Start, 2 x 2 Freigabestrompfade, 2 Meldeausgänge, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRuni |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Magnetschalter | |
Zweihandsteuerung | |
Trittmatten | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III (zwischen Logik und Freigabestrompfaden) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 100 ms (automatischer / manueller Start) |
< 500 ms (Trittmattenbetrieb) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | 1 s (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Ansteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) |
Rückfallzeit typisch | < 25 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
< 85 ms (Trittmattenbetrieb) | |
< 25 ms (bei Anforderung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
> 100 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start) | |
> 500 ms (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise bei manuellem Start im Trittmattenbetrieb) | |
Startimpulsdauer | min. 500 ms (manueller Start) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,15 W (bei US = 30 V, IL² = 144 A², Konfigurierte Funktionen: Mode 1 = 2, Mode 2 = 2) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 65 mA (bei Ansteuerung Sensorkreis und Startkreis intern) |
typ. 45 mA (bei Ansteuerung Sensorkreis und Startkreis extern) | |
Leistungsaufnahme an US | typ. 1,32 W |
Einschaltstrom | typ. 35 A (Δt = 25 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (Logik) |
Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: Logik (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtet |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Einschaltstrom | < 45 mA (typ. bei US, Δt < 50 µs) |
Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
min. 50 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
< 1 ms (High-Testpulse bei > 100 ms Testpulsrate möglich) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ (2-kanalige Beschaltung), 5 s (antivalente Beschaltung), 0,5 s (Zweihandsteuerung) |
Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Stromaufnahme | 3,5 mA (typ. bei US) |
Digital: Startkreis (S34, S36) | |
Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Einschaltstrom | < 45 mA (typ. bei US, Δt < 50 µs) |
Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
min. 50 ms (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
Grenzfrequenz | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Stromaufnahme | < 3,5 mA (typ. bei US) |
Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtet |
jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei | |
Anzahl der Ausgänge | 4 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Schaltspannung | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Quadr. Summenstrom | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Melden: M1, M2 | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Spannung | typ. (US - 2,5 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
Ohmsche Last | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Entladeschaltung | nein |
Takt: T1, T2 | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Spannung | typ. (US - 2,5 V) |
Strom | max. 100 mA |
Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 100 ms bei Us) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz Suppressordiode |
Kurzschlussschutz | ja |
Leitungslänge | siehe Eingänge |
Entladeschaltung | nein |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 10 mm |
Statusanzeige | 4 x LED (grün, gelb, rot) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün, gelb, rot) |
Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 117,5 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PA |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Performance Level (PL) | e |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1487644 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA191 |
GTIN | 4063151932404 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 222,21 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 199,82 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2 unabhängige Schaltkreise
Lokal konfigurierbar
Konfigurationshilfe über Clipx ENGINEER dp
1- und 2-kanalige Ansteuerung
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg