MACX-MR-V-600-R-PT - Überwachungsrelais
1487460

1-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais mit RS-485-Schnittstelle (0 V ... 600 V AC/DC), mit einstellbaren Schwellwerten, Ansprechverzögerung, Unterspannungs-, Überspannungs- und Spannungsfenster-Überwachungsfunktionen. Weitbereichsversorgung mit 24 V ... 240 V AC/DC. Unterstützung für Fehlerspeicher, NFC- und Modbus/RTU-Kommunikation, mit zwei Konfigurationsarten. 1 PDT-Schwachstromkontaktausgang, Steckanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte