MACX-MR-3V-690-R-PT - Überwachungsrelais
1487448

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais mit RS-485-Schnittstelle (160 V AC ... 690 V AC), mit Überspannungs-, Unterspannungs- und Spannungsfensterüberwachung sowie Funktionen zur Überwachung von Phasenfolge, Phasenausfall und Asymmetrie (mit einstellbarer Asymmetrie). Weitbereichsversorgung mit 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, mit einstellbaren Schwellwerten und Ansprechverzögerung. Unterstützt die Fehlerspeicherung. Unterstützt NFC-Kommunikation und Modbus/RTU-Kommunikation, mit zwei Projektierungsmöglichkeiten. 1 PDT-Schwachstromkontaktausgang, Steckanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte