SAC-12P-MS/ 1,0-PUR/MR SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1486790

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kabellänge: 1 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern