ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Gehäuseabdeckung
1486137

Tragschienengehäuse, 8U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 87,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten