ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015
-
Gehäuseabdeckung
1486134
Tragschienengehäuse, 2U für Markierungsdeckel, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 21,9 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten