Dieses Axioline E-Gerät können Sie über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen. Mit diesem Gerät können Sie digitale Signale über IO-Link erfassen. Über die IO-Link-Master ist der Einsatz innerhalb verschiedener Netzwerke möglich.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Digitalmodul
1480998
Axioline E, Digitaleingabegerät, IO-Link-Ports Class A: 1, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 184 mm |
| Tiefe | 30,3 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 und Typ 3 |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Leitungslänge | max. 30 m (zum Sensor) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 2,5 mA |
| Eingangsfilterzeit | 1 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Kurzschlussschutz; ja | |
| Überlastschutz; ja | |
| IO-Link | |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, A-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Push-Pull-Schnellanschluss nach IEC 61076-2-010 oder Schraubanschluss nach IEC 61076-2-101 |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Porttyp | Class A |
| Spezifikation | V1.1.3 |
| Verpolschutz | ja |
| Übertragungsrate | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Zykluszeit | 600 µs |
| Anzahl der Prozessdaten | 3 Byte (Eingangsdaten) |
| 0 Byte (Ausgangsdaten) | |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Bauform | Stand-alone |
| Besondere Eigenschaften | IO-Link |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Versorgung: IO-Link | |
| Benennung | IO-Link-Port-Versorgung (L+) |
| Peripherieversorgungs-Nennspannung | 24 V DC (Wird über die IO-Link-Schnittstelle des IO-Link-Masters bereitgestellt.) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Nennstrom je Gerät | typ. 30 mA |
| Stromaufnahme | max. 800 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; ja |
| Versorgung: Sensorik | |
| Benennung | Versorgung der Sensorik (aus L+) |
| Stromaufnahme | max. 800 mA (je Port) |
| max. 800 mA (je Gerät, beachten Sie den zur Verfügung gestellten Strom des IO-Link-Masters über L+) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung L+ (IO-Link) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt) | |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stoßfestigkeitsgrad) | |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Prüfung (Schadgas) | |
| Prüfnorm | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prüfdauer | 14 Tage |
| Volumenkonzentration H2S (Schwefelwasserstoff) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration NO2 (Stickstoffdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkonzentration Cl2 (Chlor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkonzentration SO2 (Schwefeldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Prüfung (Salzsprühnebel) | |
| Prüfnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Anzahl der Zyklen | 4 |
| Testschritte je Zyklus | 2 |
| Prüfdauer (Gesamt) | 168 h |
| Testschritt (Salznebel) | 2 h mit 5 % ±0,5 % NaCl, pH-Wert 6,5...7,2 bei 35 °C ±2 K |
| Testschritt (Luftfeuchtigkeit) | 166 h mit 93 % ±3 % Luftfeuchtigkeit bei 40 °C ±2 K |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Schraubmontage |
| Artikelnummer | 1480998 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRI7NF |
| GTIN | 4063151900502 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 528,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 513 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 SH - Verschlussschraube 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-Verteiler 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-Verteiler 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-Verteiler 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/Aktor-Kabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Steckverbinder 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Steckverbinder 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Steckverbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Steckverbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Steckverbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Steckverbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive Koppler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive Koppler 1736167
Ihre Vorteile
Anschluss an einen IO-Link-Master mit M12-Steckverbinder (A-kodiert, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-Spezifikation V1.1.3
Anschluss von bis zu 16 Eingängen mit M12-Steckverbindern (A-kodiert, 5-polig)
Diagnose- und Statusanzeigen
Einzelkanaldiagnose
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Schutzart IP65/67/69